SGR 31 SI-55

Artikel-Nr.: 10.01.01.10006
Saugring für CD/DVD-Handhabung
Baugröße: 31
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
SGR 31 SI-55
Attribut Wert
d 20,1 mm
d2 17,8 mm
Dk 31 mm
dn 1,8 mm
Dmax(S) 31,5 mm
D mk 24,5 mm
Ds 31 mm
H 6 mm
Z 1,4 mm