SGN 6.3 SI-55 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10036
Flachsauggreifer (rund), Handhabung empfindlicher Werkstücke mit unebener Oberfläche
Baugröße: 6.3
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGN 6.3 SI-55 M5-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 7 mm
dn 1 mm
Ds 6,3 mm
G1 M5-AG
H 15 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3