Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund), Handhabung empfindlicher Werkstücke mit unebener Oberfläche
Baugröße | 25 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/8-AG |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 27 mm |
dn | 3,50 mm |
Ds | 25 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 35 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 0 |
Baugröße | 25 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Saugkraft | 24 N |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Bestellhinweise: SGN 25 SI-55 G1/8-AG
Ausnahme: Bei anvulkanisiertem Anschlussnippel besteht die Lieferung aus dem montierten Sauggreifer.
Es sind keine Ersatzteile verfügbar.