PFG 2 SI-CO-55 N003

Art-Nr.: 10.01.01.10050

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße2
SaugerwerkstoffSilikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
PFG 2 SI-CO-55 N003
Attribut Wert
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,20 mm
Dmax(S) 3 mm
Ds 2 mm
H 4 mm
H2 1,50 mm
H3 2,50 mm
Z (Hub) 0,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 0,12 N
Volumen 0,01 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2 mm
Baugröße 2
Nippelfamilie N 003
Saugerwerkstoff Silikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,10 g
Produktfamilie PFG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFG 2 SI-CO-55 N003