ANW G3/8-IG G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.01.10111

Adapter für Saugermontage mit minimalem Platzbedarf

SaugeranschlussG1/2"-AG
VakuumanschlussG3/8"-IG
NormteilewerkstoffStahl
ANW G3/8-IG G1/2-AG
Attribut Wert
dn 10 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 G1/2"-IG
H 35 mm
H1 10,50 mm
LG1 13 mm
LG2 10 mm
LG3 12 mm
SW1 24 mm
Attribut Wert
Gewicht 111 g
Produktfamilie ANW

Bestellhinweise: ANW G3/8-IG G1/2-AG

Der Adapter für Winkelanschluss ANW wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Befestigungsadapter VRS-AN