ANW G1/8-IG G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10112
Adapter für Saugermontage mit minimalem Platzbedarf
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Saugeranschluss: G1/4"-AG
Material: Aluminium
ANW G1/8-IG G1/4-AG
Attribut Wert
dn 8 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 G1/4"-IG
H 26 mm
H1 8 mm
LG1 11 mm
LG2 10 mm
LG3 10 mm
SW1 18 mm