SGPN 20 NK-40 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10316
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 40 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-AG
H 16,4 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z 1,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3