SGP 15 NK-40 N016

Artikel-Nr.: 10.01.01.10318
Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 40 °Sh
SGP 15 NK-40 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
Dk 9,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
H 10 mm
H2 7,2 mm
Z 0,9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3