Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild):
SFF 25 EPDM-45 SC040
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4,50 mm |
Dk | 10,50 mm |
Dmax(S) | 25,50 mm |
Ds | 24 mm |
H | 10,80 mm |
H2 | 7,30 mm |
Z (Hub) | 1,70 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 11 N |
Volumen | 0,85 cm³ |
Baugröße | 24 |
Nippelfamilie | N 016 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 40 Shore A |
Gewicht | 1,10 g |
Produktfamilie | SGP |
Bestellhinweise: SGP 24 NK-40 N016