PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

Art-Nr.: 10.01.01.10336

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße1,5
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
PFG 1.5 NBR-CO-55 N002
Attribut Wert
d 1,20 mm
Dk 1,80 mm
Dmax(S) 1,80 mm
Ds 1,50 mm
H 2,50 mm
Z (Hub) 0,10 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 0,06 N
Volumen 0,00 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2 mm
Baugröße 1,50
Nippelfamilie N 002
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,10 g
Produktfamilie PFG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFG 1.5 NBR-CO-55 N002