PFG 25 NBR-AS-55 N007

Artikel-Nr.: 10.01.01.10338
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
PFG 25 NBR-AS-55 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 16,2 mm
Dmax(S) 27,5 mm
Ds 25 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Hub) 3 mm