PFYN 8 NBR-CO-55 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.01.10347

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße8
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
VakuumanschlussM5-IG
PFYN 8 NBR-CO-55 M5-IG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
G1 M5-IG
H 17 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1,30 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 2,30 N
Volumen 0,03 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 8
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,50 g
Produktfamilie PFYN
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFYN 8 NBR-CO-55 M5-IG

Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ PFG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP