PFYN 5 NBR-AS-55 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10379
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 5
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
PFYN 5 NBR-AS-55 M5-AG
Attribut Wert
dn 1,5 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 5 mm
G1 M5-AG
H 11,5 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 0,9 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3