PFYN 20 NBR-AS-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10385
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
PFYN 20 NBR-AS-55 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 23 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-AG
H 15 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 2,2 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3