PFYN 30 NBR-AS-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10387
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
PFYN 30 NBR-AS-55 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 2,4 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 28,8 mm
G1 G1/8"-AG
H 17 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3