PFYN 50 NBR-CO-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.01.10390

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße50
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
VakuumanschlussG1/8"-AG
PFYN 50 NBR-CO-55 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 2,40 mm
Dmax(S) 53,50 mm
Ds 50 mm
G1 G1/8"-AG
H 20 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 4 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 91 N
Volumen 7 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 50
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 15,30 g
Produktfamilie PFYN
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFYN 50 NBR-CO-55 G1/8-AG

Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ PFG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP