PFYN 2 SI-CO-55 M3-AG

Art-Nr.: 10.01.01.10391

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße2
SaugerwerkstoffSilikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
VakuumanschlussM3-AG
PFYN 2 SI-CO-55 M3-AG
Attribut Wert
dn 1 mm
Dmax(S) 2,50 mm
Ds 2 mm
G1 M3-AG
H 6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Hub) 0,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 0,12 N
Volumen 0,00 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 2
Saugerwerkstoff Silikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1 g
Produktfamilie PFYN
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFYN 2 SI-CO-55 M3-AG

Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ PFG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP