PFYN 10 SI-AS-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10397
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
PFYN 10 SI-AS-55 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
G1 G1/8"-AG
H 12,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 1,4 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3