SGGN 53 NBR-55 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10422
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 53
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SGGN 53 NBR-55 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 14,9 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 53,5 mm
G1 G3/8"-IG
H 30,5 mm
LG1 18 mm
SW1 22 mm
Z 10 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3