SGGN 80 NBR-55 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10423
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SGGN 80 NBR-55 G3/8-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 93 mm
Ds 79,5 mm
G1 G3/8"-IG
H 45,5 mm
LG1 18 mm
SW1 22 mm
Z 21 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3