SGGN 53 NBR-55 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10429
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 53
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
SGGN 53 NBR-55 M10-AG
Attribut Wert
dn 3,4 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 53,5 mm
G1 M10-AG
H 30,5 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 10 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3