SGGN 80 NBR-55 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10430
Glockensauger (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
SGGN 80 NBR-55 M10-AG
Attribut Wert
dn 3,4 mm
Dmax(S) 93 mm
Ds 79,5 mm
G1 M10-AG
H 45,5 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 21 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3