SGS 27 NK-48 N032

Artikel-Nr.: 10.01.01.10491
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 27
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 48 °Sh
Bauform: Push In
SGS 27 NK-48 N032
Attribut Wert
d 16 mm
Dmax(S) 29 mm
Ds 24 mm
H 11 mm
H2 2 mm
Z 3,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3