Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 31 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 20 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 38 N |
Querkraft | 30 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 28 N |
Volumen | 2,72 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 13,60 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAF |
Bestellhinweise: SAF 30 NBR-60 G1/4-IG
Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.