SGR 33 SI-45

Artikel-Nr.: 10.01.01.10526
Saugring für CD/DVD-Handhabung
Baugröße: 33
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 45 °Sh
SGR 33 SI-45
Attribut Wert
d 16,5 mm
d2 17,9 mm
Dk 33 mm
dn 3,2 mm
Dmax(S) 33,5 mm
D mk 22 mm
Ds 33 mm
H 8 mm
Z 0,5 mm