Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 9 mm |
Höhe H | 9,7 mm |
Materialtyp | 2 Komp. Moosgummi |
Dichtmaterial | Chloroprene CR |
Materialhärte [Shore A] | 20 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 9 mm |
B1 | 14,50 mm |
B2 | 3,90 mm |
B3 | 5,90 mm |
B4 | 9,60 mm |
H | 9,70 mm |
H1 | 26,50 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4,70 mm |
H4 | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Dichtmaterial | Chloroprene CR |
Gewicht | 310 g |
Materialhärte [Shore A] | 20 Shore A |
Produktfamilie | DI-PROF |
Bestellhinweise: DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60
Das Dichtprofil DI-PROF wird in der gewünschten Länge geliefert. Verrechnungseinheit 1 m.