SPU 210 NBR-55 G1/2-IG B

Artikel-Nr.: 10.01.01.10552
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
Baugröße: 210
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Zusatzausstattung: Blechdichtkante
SPU 210 NBR-55 G1/2-IG B
Attribut Wert
d 34 mm
d2 159 mm
d3 138 mm
Dmax(S) 220 mm
Ds 210 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
H 29 mm
H1 29,5 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 15 mm
Z 9,5 mm