SGP 24 SI-50 N016

Artikel-Nr.: 10.01.01.10577
Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 24
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
SGP 24 SI-50 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
Dk 10,5 mm
Dmax(S) 25,5 mm
Ds 24 mm
H 10,8 mm
H2 7,3 mm
Z 1,7 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3