Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring für Saugplatte SPU
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 199 mm |
Ds | 252 mm |
Dmax(S) | 263 mm |
H | 29 mm |
Z (Hub) | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 250 |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Gewicht | 332 g |
Produktfamilie | DR-SPU |
Bestellhinweise: DR-SPU 250 NBR-55 B