DR-SPU 360 NBR-55 B

Artikel-Nr.: 10.01.01.10584
Dichtring für Saugplatte SPU
Baugröße: 360
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Zusatzausstattung: Blechdichtkante
DR-SPU 360 NBR-55 B
Attribut Wert
d2 309 mm
Ds 360 mm
Dmax(S) 363,3 mm
H 35 mm
Z 10,5 mm