SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

Artikel-Nr.: 10.01.01.10588
Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen
Baugröße: 360
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Zusatzausstattung: Blechdichtkante
SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B
Attribut Wert
d2 309 mm
d3 275 mm
Dmax(S) 385 mm
Ds 360 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
H 35 mm
H1 35,5 mm
L2 86 mm
LG1 17 mm
LG2 17 mm
Z (Hub) 12 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3