Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussnippel
Nippelfamilie | N 011 |
Gewinde G1 | G1/4"-AG |
Länge L1 | 24,5 mm |
Länge L | 5 mm |
Einbaulänge | 5 mm |
Nenndurchmesser dn | 3,5 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Schlüsselweite SW2 | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D | 12,50 mm |
D2 | 8,50 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 5 mm |
L1 | 24,50 mm |
L2 | 7,50 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nippelfamilie | N 011 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 7,80 g |
Bestellhinweise: SA-NIP N011 G1/4-AG DN350