Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussnippel
Nippelfamilie | N 012 |
Gewinde G1 | G1/4"-AG |
Länge L1 | 29,5 mm |
Länge L | 5 mm |
Einbaulänge | 5 mm |
Nenndurchmesser dn | 5 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Schlüsselweite SW2 | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 5 mm |
D | 18 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 5 mm |
L1 | 29,50 mm |
L2 | 11,50 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nippelfamilie | N 012 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 13,90 g |
Bestellhinweise: SA-NIP N012 G1/4-AG DN500