SAF 50 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.10688

Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Baugröße50
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAF 50 NBR-60 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50 mm
G1 G1/4"-IG
H 33 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 5 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 100 N
Querkraft 80 N
Querkraft geölte Oberfläche 76 N
Volumen 9,48 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 65 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 50
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 30,80 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SAF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAF 50 NBR-60 G1/4-IG

Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.