SAF 60 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.10689

Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Baugröße60
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAF 60 NBR-60 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 60,60 mm
G1 G1/4"-IG
H 36 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 6 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 150 N
Querkraft 105 N
Querkraft geölte Oberfläche 85 N
Volumen 16,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 60
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 37,10 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SAF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAF 60 NBR-60 G1/4-IG

Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.