SGR 33 SI-AS-50

Artikel-Nr.: 10.01.01.10702
Saugring für CD/DVD-Handhabung
Baugröße: 33
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 50 °Sh
SGR 33 SI-AS-50
Attribut Wert
d 20,2 mm
d2 20,2 mm
Dk 30,6 mm
dn 1,9 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 33 mm
H 6 mm
Z 0,8 mm