SAF 30 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10705
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31 mm
G1 G3/8"-IG
H 36 mm
LG1 9 mm
SW1 22 mm
Z 3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3