Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Messing vernickelt |
Anschluss | G3/8-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 46 mm |
Ds | 41 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 38 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 69 N |
Querkraft | 52 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 50 N |
Volumen | 5,30 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 44,60 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAF |
Bestellhinweise: SAF 40 NBR-60 G3/8-IG
Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.