SAF 30 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10713
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: M10-AG
Nippelwerkstoff: Stahl
SAF 30 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 31 mm
G1 M10-AG
H 20 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3