SAF 80 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10724
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: M10-AG
Nippelwerkstoff: Stahl
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 83 mm
G1 M10-AG
H 35 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 7,6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3