Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 100 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M14x1.5-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 110 mm |
Ds | 103 mm |
G1 | M14x1.5-AG |
H | 36 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 9,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 430 N |
Querkraft | 310 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 300 N |
Volumen | 59,90 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 135 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 100 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 77,30 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAF |
Bestellhinweise: SAF 100 NBR-60 M14x1.5-AG
Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.