Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | RA |
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 31 mm |
H | 23,20 mm |
L4 | 31,80 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 38 N |
Querkraft | 30 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 28 N |
Volumen | 2,72 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 25,30 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAF |
Bestellhinweise: SAF 30 NBR-60 RA
Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.