Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | RA |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 56 mm |
Ds | 50 mm |
H | 27,50 mm |
L4 | 31,80 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 100 N |
Querkraft | 80 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 76 N |
Volumen | 9,48 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 65 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 39,90 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAF |
Bestellhinweise: SAF 50 NBR-60 RA
Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.