SGP 34 NK-40 N033

Artikel-Nr.: 10.01.01.10829
Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 34
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 40 °Sh
SGP 34 NK-40 N033
Attribut Wert
d 11,2 mm
Dk 15,2 mm
Dmax(S) 37,5 mm
Ds 34 mm
H 23 mm
H2 16,8 mm
Z 2,2 mm