Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße | 34 |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 40 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Vakuumanschluss | G1/4"-IG |
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 5,50 mm |
Dmax(S) | 37,50 mm |
Ds | 34 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 38 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 2,20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 25 N |
Volumen | 3,70 cm³ |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 34 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 40 Shore A |
Gewicht | 12 g |
Produktfamilie | SGPN |
Bestellhinweise: SGPN 34 NK-40 G1/4-IG
Der Sauger SGPN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGP, Anschlussnippel SA-NIP