SGC 6 NBR-50

Artikel-Nr.: 10.01.01.10869
Flachsauger (rund)
Baugröße: 6
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 50 °Sh

Der Artikel 10.01.01.10869 läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilfen Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter oder gerne weiter. Gerne können Sie auch über das Kontaktformular mit uns in Verbindung treten.

SGC 6 NBR-50
Attribut Wert
d 1,5 mm
Dk 3 mm
Ds 6 mm
Dmax(S) 7,5 mm
H 8 mm
Z (Hub) 1 mm