SA-NIP G1/8-AG DN200

Artikel-Nr.: 10.01.01.10929
Saugeranschlussnippel
Gewinde G1: G1/8"-AG
Gesamtlänge: 21 mm
Nennweite: 2,00 mm
Material: Aluminium
Schlüsselweite SW2: 2.5 mm
Attribut Wert
D 6 mm
dn 2 mm
G1 G1/8"-AG
L1 21 mm
L2 9 mm
L3 1 mm
LG1 11 mm
SW2 2,5 mm