SGCN 18 SI-50 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10968
Flachsauggreifer (rund)
Baugröße: 18
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Der Artikel 10.01.01.10968 läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilfen Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter oder gerne weiter. Gerne können Sie auch über das Kontaktformular mit uns in Verbindung treten.

SGCN 18 SI-50 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 18 mm
G1 G1/8"-AG
H 12 mm
LG1 11 mm
Z (Hub) 2 mm