SGCN 25 NBR-50 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10975
Flachsauggreifer (rund)
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
SGCN 25 NBR-50 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 3 mm
Ds 25 mm
G1 G1/8"-AG
H 15 mm
LG1 12 mm
Z 2,5 mm