SGCN 35 SI-50 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10984
Flachsauggreifer (rund)
Baugröße: 35
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG

Der Artikel 10.01.01.10984 läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2019

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilfen Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter oder gerne weiter. Gerne können Sie auch über das Kontaktformular mit uns in Verbindung treten.

SGCN 35 SI-50 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 39 mm
Ds 35 mm
G1 G1/4"-AG
H 17 mm
LG1 13 mm
Z (Hub) 3 mm